Transportsatz 8 D24


Gewählte Variante
Kugelrollensatz 8 D24 ESD (0.0.726.05)
Kugelrollensatz 8 D24 ESD
0.0.726.05
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Kugelrolle D24, St
1 Kugelrolle D24 Befestigungs-Klipp, St, verzinkt
1 Halbrundschraube ISO 7380-M6x14, St, verzinkt
1 Scheibe ISO 7093-1-6, St, verzinkt
1 Aufnahme 8 D24 ESD, PA-GF
1 Hammermutter 8 M6, St

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.726.05
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 61,2 g
Kraft max.Fmax. = 100 N
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Kugelrollensatz 8 D24 ESD wird in einer Nut 8 montiert, um Transportstrecken in individueller Länge, Breite und Form direkt auf Profilen 8 zu erzeugen. KLT, Werkstückträger oder eigenstabile Platten können so reibungsarm weitergeleitet oder ein- und ausgeschleust werden.
Der Bürstensatz 8 D24 ESD (0.0.726.09) kann verwendet werden, um das Transportgut am Ende der Bahn sanft abzustoppen.
Mit dem Kugelrollensatz 8 D24 ESD konstruieren Sie ergonomische Übergabepunkte, um beispielsweise schwere Transportboxen reibungsarm auf einen Transportwagen zu übergeben, ohne die KLT anheben zu müssen.

Montagehinweise

Montagereihefolge:
1) Aufnahme in der Nut positionieren und die vormontierte Hammermutter mit 6 Nm anziehen
2) Einsatz (Kugelrolle oder Bürsten) samt Befestigungs-Klipp eindrücken

Varianten

Sortieren nach

Transportart:  Kugel
Transportart:  Bürste

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84833080