Richtungsfeststeller
Technische Daten
Lieferumfang
Richtungsfeststeller für Lenkrolle D160/D200 140x110, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x20, St, verzinkt
2 Scheiben ISO 7093-2-8-200 HV, St, verzinkt
2 Nutensteine 8 St M8, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.670.48 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| Baureihe | Baureihe 10 |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 334 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Der Richtungsfeststeller lässt sich bequem und ohne Bücken mit dem Fuß bedienen. Er kann auch nachträglich an Lenkrollen mit Anschraubplatte 140x110 befestigt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial wird mitgeliefert. Passend zur Rollengröße stehen der Richtungsfeststeller D100/D125 (0.0.670.19) und der Richtungsfeststeller D160/D200 (0.0.670.48) zur Verfügung.
Hinweis: Richtungsfeststeller lassen sich nicht an einer Lenkrolle mit Doppelfeststeller montieren und sind keine Feststellbremse für das Rad. Sie passen außerdem nicht an Rollen mit der schmalen integrierten Anschraubplatte 120x40.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Durchmesser: 100 | Maß X: 106 | Richtungsfeststeller : 100 | |
| Durchmesser: 160 | Maß X: 123 | Richtungsfeststeller : 160 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
87169090