Vereinzeler Rollenschiene


Gewählte Variante
Rollenschiene 8 40x40 Vereinzeler, links (0.0.630.86)
Rollenschiene 8 40x40 Vereinzeler, links
0.0.630.86
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Vereinzeler, St, rostfrei
1 Schutzkappe, PVC, schwarz
1 Scharnier 8 Al leicht
1 Druckfeder, St, rostfrei
1 Flachkopfschraube DIN 923-M8x25, St, verzinkt
Befestigungsmaterial

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.630.86
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 422 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Werkstücke und Werkstückträger sicher separieren und sie in Bearbeitungsstationen festhalten? Mit den Vereinzelern für die Rollenschiene 8 40x40 schaffen Sie klar definierte Zonen für die Bearbeitung und Weiterleitung.
Unabhängig von der Richtung des Warenflusses finden Sie bei item immer die richtigen Elemente zum Anhalten und Freigeben, mit Betätigungstastern für die manuelle Freigabe.
Kombinieren Sie nach Bedarf! Die federbelasteten Vereinzeler machen die Rollenschiene 8 40x40 zu einem integralen Bestandteil Ihres modularen Arbeitsplatzsystems!
Je zwei Vereinzeler werden mit einem Profil 8 40x16 E (Art.-Nr. 7.0.000.01) zu einer Funktionseinheit verbunden.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Ausrichtung:  linksTaster: 
Ausrichtung:  rechtsTaster: 
Ausrichtung:  linksTaster:  X
Ausrichtung:  rechtsTaster:  X

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84313900