Stoßverbinder D30
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
2 Stoßverbinderhälften, GD-Al, natur
2 Zylinderschrauben ähnlich DIN 912-M6x29,4, St, verzinkt
2 Sechskantmuttern DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.647.02 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 240 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Lieferzustand | vormontiert |
| Moment | M = 10 Nm |
Beschreibung
Stoßverbinder D30-30°und D30-60° sind ideal zum Bau von FIFO-Regalen mit ergonomischer Warenentnahme.
Varianten
Sortieren nach
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 30° | Vnitřní poloměr: - | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 45° | Vnitřní poloměr: - | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 60° | Vnitřní poloměr: - | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 90° | Vnitřní poloměr: Vnitřní poloměr 25 | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 90° | Vnitřní poloměr: Vnitřní poloměr 50 | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnitřní | Úhlová poloha: 90° | Vnitřní poloměr: Vnitřní poloměr 25 | 2. typ: Dvojitý | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Závit | Úhlová poloha: 90° | Vnitřní poloměr: Vnitřní poloměr 25 | 2. typ: Dvojitý | |
| Typ připojení: Na tupo | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 0° | Vnitřní poloměr: - | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Na tupo | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: -90° až +90° / 0° až +360° | Vnitřní poloměr: - | 2. typ: - |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Zolltarifnummer
83024900
Stoßverbinder D30
* Pflichtangabe