FIFO-Regale für automatische Materialbereitstellung mit SAFELOG M4 tow
Technische Daten
Technischer Hinweis
Folgende Komponenten müssen im item Online Shop separat  bestellt werden, um die Lösung zu ergänzen:
2 x Gewindestange M6-1000 (0.0.709.42) 
4x Winkelgelenksatz M6 (0.0.701.13)
48 x Rolle D30-23 (0.0.620.36)
Eigenschaften
| Liefereinheit | 1 Satz | 
|---|---|
| Lieferzustand | nicht montiert | 
Beschreibung
Der automatische Transport von Behältern mit einem fahrerlosen Transportsystem (FTS) ermöglicht eine variable Intralogistik. Für den optimierten Materialfluss kann der mobile Roboter auch mehrere FIFO-Regale in der Produktion bedienen.
Mit dem item Engineeringtool können Sie die FIFO-Regale und das Top Modul einfach an Ihre Anforderungen anpassen. Sämtliche Abmessungen, Art, Größe und Menge der KLT lassen sich individuell einstellen.
- Rollenbahnen auf zwei Ebenen für Materialtransport mit KLT
- Stauraum für sechs KLT (400 x 300 mm) pro Ebene
- kompatibel zum SAFELOG S3 tow mit item Base Cart
Hinweis: Je nach Skalierung der Lösung und Robotermodell müssen die Kippsicherheit und die Belastungsgrenzen des Gesamtsystems geprüft werden. Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Funktionsweise von weiteren Rahmenbedingungen abhängig sein kann. Für die Sicherstellung der Funktionalität ist die eigenverantwortliche Justierung vor Ort notwendig.
Downloads
Projektdokumentation
In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?
Was ist enthalten? 
CAD-Daten
Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.