Zentral-Verbindungssatz
Technische Daten
Lieferumfang
Spannbolzen, St, verzinkt
Federelement, St, rostfrei
Lager mit Bohrung, St, verzinkt
Gewindestift M12, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.632.74 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 10 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 87 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Moment | M = 22 Nm |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Seria: 8 | Typ rowka: 8 mm | |
| Seria: 10 | Typ rowka: 10 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31161601
UNSPSC 7.0
31161601
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024200