Direkt-Verbindungssatz


Gewählte Variante
Direkt-Verbindungssatz 8 90°, rostfrei (0.0.388.67)
Direkt-Verbindungssatz 8 90°, rostfrei
0.0.388.67
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Verbinder, G-St
Senkschraube M8x27, St
O-Ring, NBR, schwarz
Zylinderschraube DIN 7984-M6x14, St

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.388.67
BaureiheBaureihe 8
Eigenschaftrostfrei
ESD-sicherJa
Gewichtm = 30 g
Liefereinheit1 Satz
Anzugsmoment, rostfreiMrostf. = 5,5 Nm

Beschreibung

Der Direkt-Verbindungssatz 8 90° ermöglicht die rechtwinklige Verbindung von Profilen 8, wobei das stirnseitig angeschlossene Profil in beliebiger Drehlage befestigt werden kann. Die Kernbohrung muss mit einem Gewinde M8x18 versehen werden.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Material:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ParallelThread:  M6Thread length:  16.7
Material:  Stainless steelConnection type:  ParallelThread:  M6Thread length:  16.7
Material:  Stainless steelConnection type:  Right angledThread:  M8Thread length:  18

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024200