Standard-Verbindungssatz


Gewählte Variante
Standard-Verbindungssatz 8, verzinkt (0.0.026.07)
Standard-Verbindungssatz 8, verzinkt
0.0.026.07
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Standard-Verbindungsblech 8, St, verzinkt
Spezial-Halbrundschraube ähnlich ISO 7380-M8x20, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.026.07
BaureiheBaureihe 8
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherJa
Gewichtm = 21 g
Liefereinheit1 Satz
Anzugsmoment, verzinktMverz. = 25 Nm

Beschreibung

Der item Standard-Verbindungssatz 8, verzinkt verbindet zwei Profile 8 rechtwinklig mit hoher Belastbarkeit gegen Verschiebung und Torsion. Das Verbindungsblech aus verzinktem Stahl greift beidseitig in die Nuten und stellt so die verdrehgesicherte Ausrichtung sicher.
Zur Befestigung wird ein Gewinde in die Kernbohrung des ersten Profils geschnitten. Das zweite Profil benötigt eine Montagebohrung und wird ortsfest angeschlossen.
Standardverbinder ragen im Vergleich zu anderen Verbindern nur minimal in die Nut. Der Standard-Verbindungsatz 8 ist mit beidseitig greifender Verdrehsicherung, einseitig verkürztem Verbindungsblech, kompakter Zentrierhilfe (K) und selbstfurchender Schraube (E) verfügbar. Die Varianten "einseitig" und "K" lassen eine bzw. beide Nuten der Aluminiumprofile frei.
Zur Ableitung elektrostatischer Aufladung gibt es Standard-Verbindungssätze 8 auch in ESD-sicherer Ausführung.

Montagehinweise

Montage mit bündiger Profilstirnseite

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  5Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M5Gewindelänge:  12
Baureihe:  5Material:  Stahl (rostfrei)Bauform:  beidseitigGewinde:  M5Gewindelänge:  12
Baureihe:  5Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M5Gewindelänge:  12
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  6Material:  Stahl (rostfrei)Bauform:  beidseitigGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  einseitigGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (POM)Bauform:  kompaktGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Stahl (rostfrei)Bauform:  beidseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  einseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  einseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (POM)Bauform:  kompaktGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (POM)Bauform:  kompaktGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  10Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M10Gewindelänge:  25
Baureihe:  12Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M12Gewindelänge:  30
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  KH8Gewindelänge:  55
Baureihe:  8Material:  Stahl (rostfrei)Bauform:  beidseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  35

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73181568