Einsätze Rollenschienen
Technische Daten
Lieferumfang
Gleitkeil, PA-ESD, schwarz
Gehäuse, PA-GF, schwarz
Halbrundschraube Z3,5x15, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.620.84 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 20 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
a: Kugelrolleneinsätze ESD
b: Rolleneinsätze D30/Rolleneinsätze D30 mit Bordscheibe, optional ESD
c: Rollenschiene 8 40x40, Bremse
d: Rolleneinsätze 4xD11, optional ESD
e: Bürsteneinsätze ESD
f: Gleitkeileinsatz ESD
g: Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD – Hocheinbau
h: Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD – Flacheinbau
Varianten
Sortieren nach
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Balls | Colour: - | Castor: Ball D24 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Slide elements | Colour: ![]() | Castor: Wedge | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Brushes | Colour: ![]() | Castor: Brush | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Back Stop | Colour: ![]() | Castor: Back Stop | ESD-safe: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39269097