Technische Daten
Lieferumfang
1 Kabel- und Schlauchhalter 8, PA, schwarz
1 O-Ring 22x2, Si (MVQ/VMQ), 60 Shore A
1 Zylinderschraube DIN 912-M4x10, St,verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.196.65 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 10 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Material | PA | 
Beschreibung
Die Kabel-Fixierung erfolgt durch den eingespannten O-Ring.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 27140702
eCl@ss 4.0
 27140799
eCl@ss 4.1
 27140799
eCl@ss 5.0
 27140707
eCl@ss 5.1
 27140707
eCl@ss 6.0.1
 27140706
eCl@ss 7.1
 27140702
eCl@ss 11.0
 27140710
UNSPSC 9.0
 31141501
UNSPSC 7.0
 31141501
Zolltarifnummer
 39269097