Technische Daten
Lieferumfang
1 Schließblech 62x22x3, Kantriegel
2 Nutensteine 8 Zn M5
2 Senkschrauben ISO 14581-M5x30 TX25, St, rostfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.728.91 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 42 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Das Schließblech wird in der Nut 8 des Türrahmens befestigt und schützt das Aluminiumprofil der Türzarge.
Die Doppelflügeltür ist beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung. Die Tür kann einfach in einen Profilrahmen aus Profilen 8 integriert werden.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 5.0
 23190101
eCl@ss 5.1
 23190101
eCl@ss 6.0.1
 23190101
eCl@ss 7.1
 23190101
eCl@ss 8.0
 23190101
eCl@ss 11.0
 23190101
UNSPSC 7.0
 30171514
UNSPSC 9.0
 30171514
Zolltarifnummer
 73269098