Synchronisationssatz


Gewählte Variante
Synchronisationssatz KRF 8 80 ZR (0.0.648.58)
Synchronisationssatz KRF 8 80 ZR
0.0.648.58
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Ausgleichskupplungen D50, St, rostfrei

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.648.58
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1,24 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die robusten Ausgleichskupplungen aus rostfreiem Stahl verbinden die Synchronwelle mit den Lineareinheiten KRF. Als Welle wird das Rohr D25x3 (0.0.609.83) benötigt.
Hinweis: Zur Vereinfachung der Montage sollte an den Enden die schützende Zinkschicht des Stahlrohrs entfernt werden.
b = a - 80
a = Abstand der Lineareinheiten
b = Länge der Welle
Die zulässige Drehzahl der Synchronwelle ist abhängig von ihrer Länge.
n = Drehzahl der Synchronwelle
a = Abstand der Lineareinheiten

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEKupplung:  D55
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFKupplung:  D50
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSF / KLEKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Kupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D15Kupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Kupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Kupplung:  D80

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23031006
eCl@ss 11.0
23031006
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
73089098