Kollaborativer Arbeitstisch für den Roboter-Einsatz
0.0.725.49
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.725.49 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 218 kg | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
Beschreibung
Dank Aufsatz und Ausleger mit item Nuten können Sie Werkzeuge, Arbeitsmaterialien und Leuchten individuell in verschiedener Höhe am Arbeitstisch ergänzen. Mit Schwenkarmen lassen sich Kleinteile und Werkzeuge individuell im Greifraum jedes Mitarbeiters positionieren.
• Große Arbeitsfläche mit durchgängigen Nuten zur Befestigung des Roboters
• Elektrisch höhenverstellbar mit bis zu 400 kg Traglast
• Mobil durch einfahrbare Hubsäulen und Rollen
• Zentrale Bürstenleiste, um Leitungen flexibel zum Cobot zu führen
• Unterschrank mit Aufhängung für die Steuerung, Akku etc.
• Cobot-Anschluss mit Roboter-Montageplatte 8 280x280 (0.0.709.45)
Hinweis: Je nach Skalierung der Lösung, Betriebsart und Robotermodell müssen die Standsicherheit und Konstruktion geprüft werden. Auf Anfrage unterstützt item Sie gerne dabei, diese Anwendung an die individuellen Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21100290
eCl@ss 11.0
 21100291
UNSPSC 9.0
 56111902
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
UNSPSC 7.0
 56111902
eCl@ss 7.1
 21100290
Zolltarifnummer
 76109090