Gehrungs-Verbindungssatz
Technische Daten
Lieferumfang
1 Spannbolzen M5x29, St, verzinkt
1 Verbinder-Lager mit Bohrung, St, verzinkt
1 Verbinder-Lager mit Gewinde, St, verzinkt
1 Gewindestift M6, St, verzinkt
1 Gewindestift DIN 915-M6x10, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.606.47 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 20 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 8 | Verbindungsart: Variabel | |
| Baureihe: 6 | Verbindungsart: Variabel | |
| Baureihe: 8 | Verbindungsart: Variabel stoßend | |
| Baureihe: 6 | Verbindungsart: Variabel stoßend |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024200