Absenkdichtung 24
Technische Daten
Lieferumfang
1 Absenkdichtung 24x960, Al, Silikon
1 Klebeband 19x1085, Klebefläche beidseitig, Acrylatklebstoff
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.711.83 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 569 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Lieferzustand | vormontiert | 
Beschreibung
Die fertige Tür lässt sich mit Außenrahmen aus Profilen 8 (Standard und leicht) kombinieren. Zudem ist sie beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Length: 835 mm | |
| Length: 960 mm | |
| Length: 1085 mm | 
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 UNSPSC 7.0
 31181509
eCl@ss 8.0
 23219290
eCl@ss 5.0
 23210890
eCl@ss 5.1
 23210890
eCl@ss 6.0.1
 23219090
UNSPSC 9.0
 31181509
eCl@ss 7.1
 23219090
eCl@ss 11.0
 23219090
Zolltarifnummer
 39269097