Scharnierlappen 8
Technische Daten
Lieferumfang
1 Scharnierlappen, Al, eloxiert, natur
2 Rasten, Al, eloxiert, natur
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x18, St, verzinkt
2 Scheiben DIN 433-8,4, St, verzinkt
2 Nutensteine V 8 St M8, St, verzinkt
Abdeckkappen, PA-GF, grau
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.483.59 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 125 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Scharnierlappen verschiedener Höhe und Breite ermöglichen nahezu beliebig lange und tragfähige Scharniere, die von jedem Anwender je nach Einsatzfall optimal anpassbar sind. Durch geeignete Kombination der Sätze sind Scharniere bis 270°-Öffnungswinkel zu realisieren.
Ein Scharnier besteht aus mindestens zwei Scharnierlappen und einem dazu passenden Scharnierbolzen. Scharnierlappen und Bolzen sind in verschiedenen Längen erhältlich. Bei der Auswahl dieser Komponenten ist die Mindesteintauchtiefe der Bolzen in das Auge des Lappens stets zu berücksichtigen.
Definierte Sets enthalten bereits alle notwendigen Bauteile für einen kompletten Scharnierlappen bzw. einen Bolzen.
Die Verschraubung der Scharnierlappen über die Langlöcher und die gestuften Rasten erleichtert das Ausrichten der Türen in der umgebenden Türzarge. Die Rasten bilden zugleich eine Verdrehsicherung in der Nut. So wird ein Verkippen der Scharniere unter Belastung verhindert.
Die Montage kann auch stirnseitig am Profil erfolgen. Die Langlöcher werden nach Abschluss der Montage ebenso wie die Bohrungen der Scharnieraugen mit den beiliegenden Abdeckkappen verschlossen.
Beispiel für den Bau eines Scharnierbandes mit Scharnierlappen 8 80x40.
Das benötigte Scharnier wird aus den Sets einfach zusammengestellt:
b = Scharnierbolzen D8x51
c = Scharnierbolzen D8x76
d = Scharnierlappen 8 80x40
Varianten
Sortieren nach
| Maß X: 40 | Maß Y: 40 | |
| Maß X: 80 | Maß Y: 40 | |
| Maß X: 80 | Maß Y: 80 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
76169990