Profil 8 80x32
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.494.96 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Fläche | A = 8,65 cm2 | 
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 8,59 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 9,27 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 53,73 cm4 | 
| Gewicht | m = 2,33 kg/m | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N | 
| Farbe | natur | 
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 5,76 cm3 | 
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 13,43 cm3 | 
Beschreibung
In Verbindung mit Profilen im Rastermaß entsteht ein Rücksprung von 8 mm, der es beispielsweise gestattet, ein Flächenelement (bis 8 mm Dicke) ohne Unterbrechung an den Profilen der Breite 32 mm vorbei zu führen. Das dann "innenliegende" Profil kann dabei als hochbelastbare Bodenauflage genutzt werden und versteift die Gesamtkonstruktion.
Optional besteht die Möglichkeit, Flächenelemente an der glatten Seite der Profile zu verkleben, um beispielsweise Geräuschübertragung zu vermindern.
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | 
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
 Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 35020190
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 11.0
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
eCl@ss 7.1
 35020190
UNSPSC 7.0
 30102306
Zolltarifnummer
 76042100