Schlittenprofil LRF 8
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.658.23 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Fläche | A = 34,99 cm2 | 
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 21,91 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 751,43 cm4 | 
| Gewicht | m = 9,45 kg/m | 
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| zulässige Nutauszugskraft | F = 5000 N | 
| Farbe | natur | 
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 13,07 cm3 | 
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 93,29 cm3 | 
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Führungsart: Welle D10 | Schlittenbreite: 120 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Führungsart: Welle D10 | Schlittenbreite: 120 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Führungsart: Welle D10 | Schlittenbreite: 160 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Führungsart: Welle D10 | Schlittenbreite: 160 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 160 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 160 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 200 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 200 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | 
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
 Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 11.0
 23301692
eCl@ss 7.1
 23360101
eCl@ss 8.0
 23360101
UNSPSC 7.0
 30102306
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
Zolltarifnummer
 76042990
Schlittenprofil LRF 8
* Pflichtangabe