D30 Riegel
Technische Daten
Lieferumfang
1 Freigabeeinheit D30 Riegel 70/45 T1, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.710.24 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 176 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Material | St, verzinkt | 
Beschreibung
Durch zwei Kerben kann der Riegel einfach gekürzt werden, um einen Parallelverschluss zu konstruieren.
Der Riegel wird mit dem Lagersatz D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) und mit dem passenden Befestigungsmaterial montiert.
Varianten
Sortieren nach
| Typ konstrukcji: ciężkie | Kształt: Kształt L | |
| Typ konstrukcji: standard | Kształt: Kształt L | |
| Typ konstrukcji: standard | Kształt: Kształt I | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 36120490
eCl@ss 11.0
 36120490
eCl@ss 7.1
 36120490
eCl@ss 6.0.1
 36120490
eCl@ss 4.0
 36121505
eCl@ss 5.0
 36129190
eCl@ss 5.1
 36129190
eCl@ss 4.1
 36121505
UNSPSC 9.0
 24101709
UNSPSC 7.0
 24101709
Zolltarifnummer
 73269098