Ring-Maulschlüssel SW13
0.0.654.72
Technische Daten
Lieferumfang
Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.654.72 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 55 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St |
| Schlüsselweite | s = SW13 |
Beschreibung
Remscheider Werkzeugqualität für optimale Arbeitsbedingungen. Der Ring-/Maulschlüssel SW13 aus bestem Hause sorgt für sicheres Arbeiten, insbesondere an den Sechskant-Schrauben der Verbindungen der Baureihe TPS.
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040105
eCl@ss 6.0.1
21040105
eCl@ss 7.1
21040105
eCl@ss 11.0
21040105
UNSPSC 7.0
27111705
UNSPSC 9.0
27111705
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
Zolltarifnummer
82041100