Roboter-Arbeitsstation für den stationären Einsatz
0.0.725.46
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.725.46 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 159 kg | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
Beschreibung
Der abschließbare Unterschrank mit zwei Türen bietet viel Platz für die Elektrik. Sie ist sicher und staubgeschützt verstaut. Die Bedienung des Roboters kann über Schalter, die in die Unterkonstruktion integriert sind, erfolgen.
• 1600 x 800 mm große Arbeitsfläche mit durchgängigen Nuten
• Abschließbarer Unterschrank mit zwei Türen für Cobot-Anwendungen
• Sichere Leitungsführung in hochwertigen Aluminiumprofilen mit integriertem Kabelkanal
• Unterschrank mit Aufhängung für die Steuerung, Akku etc.
• Bedienelemente wie Start/Stopp- oder Not-aus-Schalter in den Rahmen integriert
• Rahmen vorbereitet zur Montage von Sensoren und anderem Zubehör
• Cobot-Anschluss mit Roboter-Montageplatte 8 280x280 (0.0.709.45)
Hinweis: Je nach Skalierung der Lösung, Betriebsart und Robotermodell müssen die Standsicherheit und Konstruktion geprüft werden. Auf Anfrage unterstützt item Sie gerne dabei, diese Anwendung an die individuellen Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21100290
eCl@ss 11.0
 21100291
UNSPSC 9.0
 56111902
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
UNSPSC 7.0
 56111902
eCl@ss 7.1
 21100290
Zolltarifnummer
 76109090