Rolle D46
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.664.48 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 12 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA |
Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Die Rolle D46/D30-20 läuft frei auf einem Rohr D30 oder einem Profilrohr D30. Mehrere Rollen können nebeneinander verwendet werden, um eine breitere Abrollfläche zu erzeugen.
Die Rolle aus schlagfestem PA ist wartungsfrei und erfordert keine Schmierung.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Colour: ![]() | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
83022000
Rolle D46
* Pflichtangabe