Rollenbahn
Technische Daten
Lieferumfang
St, verzinkt
Rollen, PP, schwarz (ESD)
Achsen, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.648.94 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 950 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 4500 mm |
Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 |
Beschreibung
Die Rollenbahn St D30 verwendet leichtlaufende Rollen auf Stahlachsen für lange Lebensdauer. Je nach benötigter Laufruhe stehen die Rollenbahn St D30 (mit oder ohne Bordscheibe) oder die Rollenbahn St D30/2 (halbierter Achsabstand) zur Verfügung.
Was normale Rollen verkratzen oder beschädigen würde, kann auf der Rollenbahn St D30 stahlbereift in der Regel behälterlos transportiert werden. Dank Stahlummantelung sind ihre Rollen unempfindlich gegen metallische oder scharfkantige Bauteile.
Auf einer Länge von 1500 mm wird die Rollenbahn St mit 5 x 15 kg belastet. Diese Last von 75 kg wird auf eine Länge von 1500 mm auf zwei Rollenbahnen verteilt. Dies entspricht der maximalen Belastbarkeit q.
Varianten
Sortieren nach
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84283920