Rolle D46


Gewählte Variante
Rolle D46/D30-20 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005 (0.0.674.60)
Rolle D46/D30-20 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.674.60
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.674.60
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 13 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-ESD
Farbeschwarz ähnlich RAL 9005

Beschreibung

Die hilfreiche Rolle in der ESD-ableitfähigen Version! Die Rolle D46/D30-20 ESD nutzt Profile D30 als Achse. Sie führt damit Kisten und Waren sicher durch das Gestell und schützt gleichzeitig Behälter und Profil. Bei Bedarf wird die vertikale oder horizontale Position mit dem Befestigungsring D40/D30-10 ESD fixiert.
 
Die Rolle D46/D30-20 ESD dient als seitliche Führung (zum Beispiel in Karakuri/LCA-Anwendungen) oder als Unterstützung von Übergängen von Rollenbahnen. Weil sie dieselbe Förderhöhe wie die item Rollenbahnen besitzt, kann die Rolle zwischen abknickenden Rollenbahnstrecken am Halteprofil der Rollenbahnaufnahme montiert werden. Das reduziert den Spalt zusätzlich und sorgt für einen sanfteren, zuverlässigeren Lauf.
Die Rolle D46/D30-20 ESD läuft schmierfrei auf einem Rohr D30 oder einem Profilrohr D30. Statische Aufladung durch die Reibung der Kunststoffrolle wird in das Profil abgeleitet.

Montagehinweise

Mehrere Rollen können nebeneinander verwendet werden, um eine breitere Abrollfläche zu erzeugen.
Rollen D46/D30-20 und Befestigungsringe D40/D30-10 müssen vor dem Einbau des (Profil-)Rohrs D30 aufgeschoben werden.

Varianten

Sortieren nach

Kolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  X
Kolor:  k. czarny k. czarnyZabezpieczenie ESD: 

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
83022000