Technische Daten
Lieferumfang
1 Schließzylinder, St
3 Schlüssel
Technischer Hinweis
Doppelzylinder (Sicherheitslevel 7) mit Anbohr- und Feuerschutz, Not- und Gefahrenfunktion, Wendeschlüssel
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.716.90 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 159 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die fertige Tür lässt sich mit Außenrahmen aus Profilen 8 (Standard und leicht) kombinieren. Zudem ist sie beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung.
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
23200101
eCl@ss 5.1
23200101
eCl@ss 6.0.1
23200101
eCl@ss 7.1
23200101
eCl@ss 8.0
23200101
eCl@ss 11.0
23190301
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Zolltarifnummer
83014090