Arbeitsstuhl PU


Gewählte Variante
Arbeitsstuhl hoch PU (0.0.639.93)
Arbeitsstuhl hoch PU
0.0.639.93
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Polster, Polyurethan Integralschaum
Fußkreuz, AL

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.639.93
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 24,6 kg
Liefereinheit1 Stück
Max. BelastungM = 125 kg

Beschreibung

Alle item Arbeitsstühle sind AGR-zertifiziert und entsprechen den strengen Anforderungen moderner Ergonomie. Die vielfältigen Einstellungen lassen sich alle intuitiv im Sitzen vornehmen. Eigenschaften wie dynamisches Sitzen, anpassbare Oberschenkelauflage und Lordosestütze oder neigbare Sitzfläche für eine aufrechte Haltung sorgen für gesündere und motivierte Mitarbeiter – und 5 Jahre Garantie für lange Planungssicherheit.
Optional sind ESD-sichere Ausführungen und ergänzbare Armlehnen erhältlich.
Polster, Polyurethan Integralschaum
Fußkreuz, AL
Belastung: max. 125kg

Varianten

Sortieren nach

Hauteur de siège:  Siège basSécurité ESD:  X
Hauteur de siège:  Siège basSécurité ESD: 
Hauteur de siège:  Siège hautSécurité ESD:  X
Hauteur de siège:  Siège hautSécurité ESD: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Zolltarifnummer
94013900