Arbeitsstuhl PU
Technische Daten
Lieferumfang
Polster, Polyurethan Integralschaum
Fußkreuz, AL
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.639.96 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 22,3 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Max. Belastung | M = 125 kg |
Beschreibung
Optional sind ESD-sichere Ausführungen und ergänzbare Armlehnen erhältlich.
Fußkreuz, AL
Belastung: max. 125kg
Varianten
Sortieren nach
| Stuhlhöhe: Tiefer Stuhl | ESD-sicher: X | |
| Stuhlhöhe: Tiefer Stuhl | ESD-sicher: ✓ | |
| Stuhlhöhe: Hoher Stuhl | ESD-sicher: X | |
| Stuhlhöhe: Hoher Stuhl | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Zolltarifnummer
94013900