item
Tischgestell F 2 F 1200

Technische Daten

ArbeitsplatzsystemAlle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.644.39
Baureihe Arbeitsplatzsystem
ESD-sicher ESD-safe = Nein
Gewicht [kg] m = 48,1 kg
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Der item Arbeitstisch F 2 F – damit sparen Sie Platz, ohne Kompromisse bei Beinfreiheit und Ergonomie für die Mitarbeiter zu machen.
Ein Säulenpaar trägt zwei Arbeitsflächen. Sie können aber auch nur eine Arbeitsfläche verwenden und nutzen die stabilen Fußausleger zum standfesten Anbringen von Erweiterungen auf der Rückseite des Tischs. Die Höheneinstellung erfolgt manuell, stufenlos und für jede Seite individuell. Die Traglast beträgt 150 kg pro Seite.
Das umfangreiche Angebot aus dem Gesamtprogramm von item macht den Arbeitstisch F 2 F zur Lösung Ihrer speziellen Anforderungen.
Eine neue, für diese Arbeitstische speziell entwickelte Kabelwanne ist optionales Zubehör des Arbeitstisches 2 F. Sie wird zwischen den Tischsäulen montiert.

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
76109090