Dämpfungselement
Technische Daten
Technischer Hinweis
Härte 55 Sh A
Stahleinsatz, St
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.416.37 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewindedurchmesser | M8 |
| Gewicht | m = 38 g |
| Härte | 55 Sh A |
| Kraft max. | Fmax. = 350 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | NBR |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Forme: Cylindrique | Filetage: M4 | avec Vis sans tête: X | |
| Forme: Cylindrique | Filetage: M6 | avec Vis sans tête: X | |
| Forme: Cylindrique | Filetage: M8 | avec Vis sans tête: X | |
| Forme: Cylindrique | Filetage: M4 | avec Vis sans tête: ✓ | |
| Forme: Parabolique | Filetage: M8 | avec Vis sans tête: X | |
| Forme: Parabolique | Filetage: M10 | avec Vis sans tête: X | |
| Forme: Parabolique | Filetage: M12 | avec Vis sans tête: X |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
Zolltarifnummer
40169991