Technische Daten
Lieferumfang
1 Türprofil 8 80x40 Abdeckkappe - A
1 Türprofil 8 80x40 Abdeckkappe - B
1 Türprofil 8 103x40 Abdeckkappe - A
1 Türprofil 8 103x40 Abdeckkappe - B
8 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x10, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.727.54 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 392 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Doppelflügeltür ist beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung. Die Tür kann einfach in einen Profilrahmen aus Profilen 8 integriert werden.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
83024150