Lineareinheit LRE ZS


Gewählte Variante
Lineareinheit LRE 8 D10 80x40 ZS K leicht (0.0.679.91)
Lineareinheit LRE 8 D10 80x40 ZS K leicht
0.0.679.91
Alle ansehen
jetzt konfigurieren
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.679.91
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 9,94 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 69,45 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 16,6 cm4
Gesamtmassem = m1 + H * m2
maximale BetriebslastFx max = 350 N
maximale Kraft in y-RichtungFy max = 1.300 N
maximale Kraft in z-RichtungFz max = 880 N
Gewichtm = 5,105 kg
Gewichtm = 4,885 kg/m
Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette)mlz = 0 kg/m
Wirkungsgradη = 1
max. Geschwindigkeitbis 3 m/s
Liefereinheit1 Stück
Grundmasse (bei Hublänge 0 mm)m1 = 5,105 kg
Masse pro mm Hubm2 = 4,885 g/mm
maximale Beschleunigungamax  = 5 m/s2
maximale VerfahrgeschwindigkeitVmax = 3 m/s
Wiederholgenauigkeit. = 0,5 mm
Massenträgheit bei Hublänge 0 mmJ0 = 1.678,2 kg mm2
Massenträgheit pro kg NutzlastJN = 525,2 kg mm2/kg
Massenträgheit pro m HubJH = 0 kg mm2/m
max. HubHmax = 5.678 mm
max. Antriebsmoment. = 8 Nm
maximales Moment um x-AchseMx max = 22 Nm
maximales Moment um y-AchseMy max = 35 Nm
maximales Moment um z-AchseMz max = 52 Nm
Reibmoment. = 0,9 Nm
Sicherheitsabstandsmin = 31 mm
Stützweite bei Fy max..  = 600 mm
Stützweite bei Fz max..  = 1.600 mm
Vorschubkonstanteh = 144 mm/U
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 17,38 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 8,3 cm3

Beschreibung

Extra leicht und extra stark! Die Lineareinheit LRE 8 D10 80x40 ZS K leicht verwendet eine Zahnstange aus hochfestem Kunststoff. Sie bewegt damit mittlere Lasten sicher und schnell.
Ihr geringes Eigengewicht und die hohe Sicherheit bei vertikalen Bewegungen zeichnen die Lineareinheit aus. Die modulare Zahnstange besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sie liegt geschützt in der Nut eines Profils 8 leicht und besitzt eine hohe Steifigkeit bei niedrigen Reibwerten. Der Kunststoff sorgt für Stabilität, Laufruhe und Korrosionsbeständigkeit. Der Schlitten läuft auf einer belastbaren Doppellagereinheit und Wellen aus gehärtetem Stahl.
Die geringe Masse von Trägerprofil und Zahnstange ermöglicht gerade bei Hub-Bewegungen eine hohe Dynamik. Diese Kombination ist zudem eine sehr ökonomische Lösung für viele Aufgaben. Zum Bewegen noch größerer Massen per Zahnstange steht die Lineareinheit LRE 8 D14 80x40 ZS mit Zahnstange aus Stahl zur Verfügung.
Die Lineareinheit LRE 8 D10 80x40 ZS K wird einbaufertig in Wunschlänge geliefert. Zum Bau individueller Lösungen kann die Zahnstange aus Kunststoff auch separat bestellt werden.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Material Zahnstange:  Kunststoff (POM)Führungsart:  Welle D10
Material Zahnstange:  Stahl (verzinkt)Führungsart:  Welle D14

Lastberechnung

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090