Linsenflanschschrauben


Gewählte Variante
Linsenflanschschraube M12x20, verzinkt (0.0.659.47)
Linsenflanschschraube M12x20, verzinkt
0.0.659.47
Alle ansehen

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.659.47
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherJa
Gewichtm = 26,55 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt-10.9

Varianten

Sortieren nach

Rosca:  M4Largo de rosca:  6
Rosca:  M4Largo de rosca:  8
Rosca:  M4Largo de rosca:  10
Rosca:  M4Largo de rosca:  12
Rosca:  M4Largo de rosca:  14
Rosca:  M4Largo de rosca:  16
Rosca:  M4Largo de rosca:  18
Rosca:  M4Largo de rosca:  20
Rosca:  M4Largo de rosca:  22
Rosca:  M4Largo de rosca:  25
Rosca:  M4Largo de rosca:  30
Rosca:  M5Largo de rosca:  8
Rosca:  M5Largo de rosca:  10
Rosca:  M5Largo de rosca:  12
Rosca:  M5Largo de rosca:  14
Rosca:  M5Largo de rosca:  16
Rosca:  M5Largo de rosca:  18
Rosca:  M5Largo de rosca:  20
Rosca:  M5Largo de rosca:  22
Rosca:  M5Largo de rosca:  25
Rosca:  M5Largo de rosca:  30
Rosca:  M6Largo de rosca:  10
Rosca:  M6Largo de rosca:  12
Rosca:  M6Largo de rosca:  14
Rosca:  M6Largo de rosca:  16
Rosca:  M6Largo de rosca:  18
Rosca:  M6Largo de rosca:  20
Rosca:  M6Largo de rosca:  22
Rosca:  M6Largo de rosca:  25
Rosca:  M6Largo de rosca:  30
Rosca:  M6Largo de rosca:  35
Rosca:  M6Largo de rosca:  40
Rosca:  M8Largo de rosca:  10
Rosca:  M8Largo de rosca:  12
Rosca:  M8Largo de rosca:  14
Rosca:  M8Largo de rosca:  16
Rosca:  M8Largo de rosca:  18
Rosca:  M8Largo de rosca:  20
Rosca:  M8Largo de rosca:  22
Rosca:  M8Largo de rosca:  25
Rosca:  M8Largo de rosca:  30
Rosca:  M8Largo de rosca:  35
Rosca:  M8Largo de rosca:  40
Rosca:  M10Largo de rosca:  16
Rosca:  M10Largo de rosca:  20
Rosca:  M10Largo de rosca:  25
Rosca:  M10Largo de rosca:  30
Rosca:  M10Largo de rosca:  35
Rosca:  M10Largo de rosca:  40
Rosca:  M10Largo de rosca:  50
Rosca:  M10Largo de rosca:  60
Rosca:  M12Largo de rosca:  20
Rosca:  M12Largo de rosca:  25
Rosca:  M12Largo de rosca:  30
Rosca:  M12Largo de rosca:  40
Rosca:  M12Largo de rosca:  50
Rosca:  M12Largo de rosca:  60

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Zolltarifnummer
73181568