Arbeitstisch 2 E HD
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Eigenschaften
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
|---|---|
| ESD-sicher | Nein | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Lieferzustand | vormontiert | 
| Max. Belastung | M = 600 kg | 
Beschreibung
Durch die große Auswahl an Arbeitsplatzausstattung von item kann der Schwerlast-Tisch einfach individualisiert werden, um Ergonomie und Effizienz gleichermaßen zu steigern. Der höhenverstellbare Arbeitstisch ist durch vier Heberollen für den Einsatz an wechselnden Orten vorbereitet. Er ist für Montagearbeiten mit schweren Werkstücken sowie anderen Anwendungen in der manuellen Produktion geeignet.
- zwei elektrisch höhenverstellbare Tischsäulen
- bis zu 600 kg Tragkraft
- Arbeitstisch mit Aufsatz und Ausleger
- individueller Ausstattung durch große Auswahl an item Arbeitsplatzkomponenten
- Tischplatte des Grundmodells: 1800 x 750 mm
- alternative Größen und Ausführungen als weitere Musterlösungen verfügbar
Downloads
Arbeitstisch 2 E HD
* Pflichtangabe