Gleitlager-Hülse
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.665.63 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 6 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | POM, ESD |
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 |
Beschreibung
Das Gleitlager D40/D30-50 ESD wird vormontiert geliefert, ist ESD-ableitfähig und insgesamt 50 mm breit.
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 5 Nm
Mz = 0 Nm (0.0.665.36)
Mz = 5 Nm (0.0.676.25)
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Zubehörfunktion: Gleiten | Durchmesser: ø 40 mm | mit Verdrehsicherung: X | Innendurchmesser: 31 | Durchmesser: 40 | |
| Zubehörfunktion: Gleiten | Durchmesser: ø 40 mm | mit Verdrehsicherung: ✓ | Innendurchmesser: 31 | Durchmesser: 40 | |
| Zubehörfunktion: Führen | Durchmesser: ø 30 mm | mit Verdrehsicherung: ✓ | Innendurchmesser: 21 | Durchmesser: 30 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Zolltarifnummer
39269097