Fußplatte
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.437.59 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewindedurchmesser | M8 |
| Gewicht | m = 112 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | GD-Zn |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Zur Verschraubung in einer Nut 5 verwenden Sie den Nutenstein 5 St M5 (0.0.370.01) mit Zylinderschraube M5x12 (8.0.004.59).
Das Anzugsmoment beträgt in beiden Fällen 4,5 Nm.
Die Fußplatten können stirnseitig in die Kernbohrungen der Profile oder an den Profilseiten verschraubt werden.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Gewinde: M8 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x20 | Gewinde: M8 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x30 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x30 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x30 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Gewinde: M8 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M20 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 120x120 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x60 | Gewinde: M12 + M10 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M8 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x100 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x100 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x50 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x50 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 200x100 | Gewinde: M12 + M16 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x120 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x120 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x60 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x60 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: schwarz |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000

schwarz












weißaluminium














Aluminium natur