Scharnier Al
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
2 Scharnierlappen, Al, eloxiert, natur
1 Nutenstein 10 St M6, verzinkt
1 Senkschraube DIN 7991-M6x18, St, verzinkt
Scharnier Al leicht, Bolzensatz D6
Anwendungs- und Montagehinweis
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.632.87 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 10 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 134 g |
| Kraft max. | Fmax. = 500 N |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Scharniere sind stets mit allen benötigten Verbindungselementen zum Profil hin ausgestattet, Sie müssen nur noch auswählen, ob die Tür links oder rechts angeschlagen wird. Durch das Einsetzen des Scharnierbolzens entstehen unterschiedlich tragende Scharniere.
Mit den einzeln erhältlichen Scharnierlappenprofilen und dem Bolzensatz D6 (Art.-Nr. 0.0.621.16) können individuell gestaltete Scharniere zusammengestellt werden, die den jeweiligen Erfordernissen besonders gut entsprechen.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 10 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 10 | |
| Baureihe: 10 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 10 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
83021000
Scharnier Al
* Pflichtangabe