Technische Daten
Lieferumfang
1 Zahnriemenumlenkung, Al, natur
1 Profilanschluss, St, verzinkt
1 Zylinderschraube DIN 912-M5x14, St, verzinkt
1 Vierkantmutter DIN 562-M5, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M4x12, St, verzinkt
1 Schraubenabdeckkappe M5, PE, schwarz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.717.82 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 301 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Zahnriemenspannung und das Schlittenspiel lassen sich einfach einstellen. Der Zahnriemen AT3 sorgt für ruhigen Lauf.
Varianten
Sortieren nach
| Seria: 5 | |
| Seria: 6 | |
| Seria: 8 |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
84879090