Klemmlaschen


Gewählte Variante
Klemmlasche D40 (0.0.703.69)
Klemmlasche D40
0.0.703.69
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.703.69
ESD-sicherJa
Gewichtm = 42,9 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialAl
Max. BelastungF = 5000 N

Beschreibung

item Klemmlaschen D40 verankern Regale, Betriebsmittel und Maschinen sicher am Boden. Sie umgreifen item Stellfüße (Durchmesser D40) und werden mit dem passenden item Schraubanker im Untergrund befestigt.
Klemmlaschen können nachträglich montiert und auch wieder gelöst werden, ohne die Profilkonstruktion zu verändern. Die Höhenverstellung der Stellfüße bleibt erhalten.
Die zulässige Belastung der Klemmlaschen an der Befestigungsstelle beträgt Fzul. = 5000 N.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  keineDurchmesser:  ø 40 mmDurchmesser:  40Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  keineDurchmesser:  ø 60 mmDurchmesser:  60Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  keineDurchmesser:  ø 60 mmDurchmesser:  60Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  keineDurchmesser:  ø 80 mmDurchmesser:  80Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  keineDurchmesser:  ø 80 mmDurchmesser:  80Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  XDurchmesser:  ø 80 mmDurchmesser:  80Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23259219
eCl@ss 7.1
23259219
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
76169910