Klemmlaschen
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.660.83 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 222 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | GD-Zn |
| Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Beschreibung
Klemmlaschen umgreifen item Stellfüße aus Metall (Durchmesser D60 und D80) und werden mit dem passenden item Bodenbefestigungssatz im Untergrund verschraubt. Sie lassen sich beliebig ausrichten. Die Höhenverstellung der Stellfüße bleibt unberührt.
Die Klemmlasche D60 und die Klemmlasche D80 sind in der Farbe Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) sowie in der Farbe Schwarz (0.0.439.37, 0.0.265.30) verfügbar.
Varianten
Sortieren nach
| Line: None | Diameter: ø 40 mm | Diameter: 40 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: None | Diameter: ø 60 mm | Diameter: 60 | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
| Line: None | Diameter: ø 60 mm | Diameter: 60 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: None | Diameter: ø 80 mm | Diameter: 80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
| Line: None | Diameter: ø 80 mm | Diameter: 80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: X | Diameter: ø 80 mm | Diameter: 80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23259219
eCl@ss 7.1
23259219
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
79070000
Klemmlaschen
* Pflichtangabe


Aluminium, natural
Black