Brüstungskanal, Profil X 8 70x20
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.722.29 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 613 g/m | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| Farbe | natur | 
Beschreibung
Zwischen zwei Brüstungskanal-Profilen können K76-Elementen wie Steckdosen, Schalter oder Netzwerkanschlüsse direkt eingerastet werden. Als frontseitige Blende für die Öffnung dient das Abdeckprofil 76 Al (0.0.663.40)
Mit dem Brüstungskanal können Leitungen bearbeitungslos über senkrechte Profile hinweg verlegt werden. Der Kabelkanal ist auf den Einsatz von K76-Elementen vorbereitet. Steckdosen, Schalter oder Netzwerkanschlüsse werden einfach zwischen zwei Brüstungskanal-Profilen eingerastet und ermöglichen maximale Flexibilität.
Durch vorgefertigte Eckelemente lassen sich Leitungen an jeden Punkt im Raum führen. Auch der Übergang von vertikalen und horizontalen Abschnitten ist möglich.
Bei der einseitigen Ausführung dient das Einfasssystem, Abdeckprofil 8 120 als Blende für die Rückseite. Die Öffnung zwischen den Brüstungskanal-Profilen wird mit dem Abdeckprofil 76 Al (0.0.663.40) frontseitig verschlossen.
Brüstungskanal-Profile sind mit rechteckiger Außenkontur oder mit um 45° abgeschrägter Außenseite verfügbar. Im Reinraum wird die abgeschrägte Variante für einen horizontalen Brüstungskanal verwendet. Die rechteckige Variante bietet sich für einen vertikalen Verlauf an.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Outside edge: Corner | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Outside edge: Corner | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Outside edge: Chamfer | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Outside edge: Chamfer | 
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 27400704
eCl@ss 11.0
 27400704
eCl@ss 6.0.1
 27400704
eCl@ss 4.0
 27140603
eCl@ss 4.1
 27140603
eCl@ss 5.0
 27140603
eCl@ss 5.1
 27140603
eCl@ss 7.1
 27400704
UNSPSC 9.0
 30102306
UNSPSC 7.0
 30102306
Zolltarifnummer
 76042100