Lagereinheit C-Schiene
Technische Daten
Lieferumfang
1 C-Schiene, Schlittenprofilsegment, Al, eloxiert, natur
1 C-Schiene, Schlittenprofil-Abdeckkappensatz 6
1 C-Schiene, Lagersatz 6 D10 3R
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.461.30 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 425 g |
| Kraft max. | Fmax. = 750 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
F2 = 350 N
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Numero di rulli: 3 | |
| Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Numero di rulli: 1 | |
| Serie: 5 | Tipo di guida: Profilato binario in alluminio | Numero di rulli: 1 | |
| Serie: 6 | Tipo di guida: Albero D10 | Numero di rulli: 3 | |
| Serie: 6 | Tipo di guida: Albero D10 | Numero di rulli: 1 | |
| Serie: 6 | Tipo di guida: Profilato binario in alluminio | Numero di rulli: 1 | |
| Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Numero di rulli: 3 | |
| Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Numero di rulli: 1 | |
| Serie: 8 | Tipo di guida: Profilato binario in alluminio | Numero di rulli: 1 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84832000