Rollenschiene 8 40x40
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.618.28 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 4,65 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0,39 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 5,65 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 9,87 cm4 |
| Gewicht | m = 1,28 kg/m |
| Kraft max. | Fmax. = 100 N |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 3,86 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 4,93 cm3 |
Beschreibung
a: Kugelrolleneinsätze ESD
b: Rolleneinsätze D30/Rolleneinsätze D30 mit Bordscheibe, optional ESD
c: Rollenschiene 8 40x40, Bremse
d: Rolleneinsätze 4xD11, optional ESD
e: Bürsteneinsätze ESD
f: Gleitkeileinsatz ESD
g: Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD – Hocheinbau
h: Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD – Flacheinbau
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
36120492
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990