Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.007.12 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 300 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt |
| Schlüsselweite | s = SW8 |
Beschreibung
Zum Verschrauben der Automatik-Verbindungssätze 8 N steht ein spezieller Winkel-Schraubendreher SW5 NO zur Verfügung.
Varianten
Sortieren nach
| Schlüsselweite: SW6 | Ausführung: standard | Baureihe: - | |
| Schlüsselweite: SW8 | Ausführung: standard | Baureihe: - | |
| Schlüsselweite: SW5 | Ausführung: standard | Baureihe: - | |
| Schlüsselweite: SW3 | Ausführung: standard | Baureihe: - | |
| Schlüsselweite: SW4 | Ausführung: standard | Baureihe: - | |
| Schlüsselweite: SW5 | Ausführung: kurz | Baureihe: 8 |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Zolltarifnummer
82054000