Technische Daten
Lieferumfang
Scherenkörper, Stahlblech, hochglanzvernickelt
Klinge, Spezialstahl
Amboss, Leichtmetall
Griff kunststoffüberzogen, mit Abgleitschutz
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.265.63 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 300 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Serie: - | Ejecución: Sin tope | |
Serie: 8 | Ejecución: con tope 90° |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21044727
eCl@ss 4.0
21040601
eCl@ss 4.1
21040601
eCl@ss 5.0
21040601
eCl@ss 5.1
21040601
UNSPSC 7.0
27112117
UNSPSC 9.0
27112117
eCl@ss 6.0.1
21040690
eCl@ss 7.1
21044727
eCl@ss 11.0
21043790
Zolltarifnummer
82015000