Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.294.41 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 90 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Guide type: Shaft D25 | |
| Guide type: Shaft D6 / Shaft D10 | |
| Guide type: Shaft D14 |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21049101
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
UNSPSC 9.0
27111714
eCl@ss 6.0.1
21040190
eCl@ss 7.1
21049101
eCl@ss 11.0
21040122
UNSPSC 7.0
27111714
Zolltarifnummer
82054000