Türdichtanschlag
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.719.57 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 133 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
| Material | PP/TPE |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Der Türdichtanschlag wird in der Nut 6 der Zarge eingerastet und hält ohne Verschraubung.
Varianten
Sortieren nach
| Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Série: 8 | deuxième ligne: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Série: 8 | deuxième ligne: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Zolltarifnummer
39169090