Technische Daten
Eigenschaften
| Liefereinheit | 1 Satz |
|---|---|
| Lieferzustand | nicht montiert |
Beschreibung
item Gurtförderer eignen sich für den Förderbetrieb von Schüttgut und nicht eigenstabilen Objekten. Durch das Förderband mit einer Gurtbreite von 320 mm können - zusammen mit dem Relingsystem -verschiedene Stückgutgrößen sicher transportiert werden. Bei einer Länge von 3000 mm können mit diesem Aufbau Lasten von bis zu 75 kg auf dem Fördersystem transportiert werden.
Der Gurtförderer 8 40 D ist mit einem staufähigen, nicht staufähigen und einem ESD-sicheren Transportband in acht Breiten bis 400 mm und Achsabständen bis 6000 mm verfügbar. Alle Musterlösungen der item Fördertechnik können einfach an Ihre Anwendung angepasst werden.
Hinweise zu Industrie-Förderbändern:
- Die Auswahl des verwendeten Motors muss an die Merkmale des Prozesses und das bewegte Fördergut angepasst werden.
- Ein Gurtförderer 8 40 D-400 mit nicht staufähigem Transportband kann im Betrieb mit maximal 100 kg und einer Streckenlast von 25 kg/m betrieben werden.
Downloads
Projektdokumentation
In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?
Was ist enthalten?
CAD-Daten
Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.