Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.026.44 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Gewindedurchmesser | M5 |
| Gewicht | m = 87 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Die Adaptierung an Profilen verschiedener Baureihen ist durch die Verwendung von Nutscheiben möglich.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
76169990

