Dichtprofil
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.005.33 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 58 g/m |
| Liefereinheit | 1 Rolle à 20 m |
| Material | TPV |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Dichtprofile werden auf einer Seite in die Nut eingedrückt. Sie können auch nachträglich zur Fixierung von Flächenelementen verwendet werden. Die Ausführung in der Farbe Grau passt harmonisch zu den eloxierten Aluminiumprofilen.
Das Silikon- und PVC-freie Material ist beständig gegen Reinigungsmittel, Mineralöl, Ozon und Acrylfarben.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-3 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-3 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-3 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-3 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 6-8 mm | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 6-8 mm | |
| Baureihe: X | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: X | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
Zolltarifnummer
40069000


schwarz

grau