Technische Daten
Lieferumfang
1 Kantriegel ohne Stulp
1 Stulpblech für Kantriegel
2 Nutensteine 8 Zn M5
2 Senkschrauben ISO 14581-M5x14 TX25, St, rostfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.728.27 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 565 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Durch Umlegen des Knebels werden zwei Rundstangen D10 M10 (0.0.728.94) im Türprofil 8 80x40 (0.0.727.36) bewegt. Die Rundstangen rasten oben im Kantriegel 40, Schließblech (0.0.728.91) und unten in der Bodenmulde D40 D11 (0.0.729.78) ein, um den Standflügel sicher zu verankern.
Die Doppelflügeltür ist beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung. Die Tür kann einfach in einen Profilrahmen aus Profilen 8 integriert werden.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
23190101
eCl@ss 5.1
23190101
eCl@ss 6.0.1
23190101
eCl@ss 7.1
23190101
eCl@ss 8.0
23190101
eCl@ss 11.0
23190101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Zolltarifnummer
83024900